Nylon-Bogen 90° PG13,5 Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Nylon-Bogen 90° PG13,5 Grau
Best.-Nr. 386284
EAN.
8009561129313
Rabattgruppe : 78
11,45 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | 90°-Winkel |
---|---|
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG13,5 |
Gewindelänge | 12 mm |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |