![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386361-LEGRAND-1000.jpg)
Nylon-Bogen 90° G1/4" Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Nylon-Bogen 90° G1/4" Schwarz
Best.-Nr. 386361
EAN.
8009561129870
Rabattgruppe : 78
7,18 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal size in inch | 1/4 inch |
---|---|
Model | 90°-elbow |
Construction type | External thread |
Thread length | 10 mm |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Black |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |