Nylon-Bogen 90° G1/2" Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Nylon-Bogen 90° G1/2" Schwarz
Best.-Nr. 386363
EAN.
8009561129894
Rabattgruppe : 78
8,58 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenngröße in Zoll | 1/2 Zoll |
---|---|
Ausführung | 90°-Winkel |
Bauform | Außengewinde |
Gewindelänge | 12 mm |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | schwarz |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |