![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-776294-WEB-R.jpg)
Not-Aus Schlagtaster Creo
Pro21
Legrand
Not-Aus Schlagtaster Creo
Best.-Nr. 776294
EAN.
3245067762943
Rabattgruppe : 22
76,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Unlocking method | Pull-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 71 mm |
---|---|
Height | 71 mm |
Depth | 68.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |