Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe TV-SAT Einzeldose in der Farbe: Ultraweiß

Niloe Legrand

Niloe TV-SAT Einzeldose in der Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 764563 EAN. 3414970683496
Rabattgruppe : 26
27,35 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model End socket
Type of socket outlet TV/RD/SAT
DAB+ Yes
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 1.5 dB
Tap loss at 2150 MHz 2 dB
Number of outlets 3
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Radio frequency band 87.5-240 MHz
SAT frequency band 950-2400 MHz
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 75.8 mm
Device height 75.8 mm
Device depth 28.3 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
S000093615EN-00.pdf pdf (1.99 Mo)
Bedienungsanleitung
LE08365AA.pdf pdf (1.54 Mo)