Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Wippe Kreuzschalter Sand

Niloe Legrand

Niloe Step Wippe Kreuzschalter Sand

Best.-Nr. 864607 EAN. 3414971127166
Rabattgruppe : 26
6,78 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 7044
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 50.6 mm
Höhe 50.1 mm
Tiefe 8.9 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02717EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)