Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step Wippe Ein / Aus Farbe: Ultraweiß

Niloe Legrand

Niloe Step Wippe Ein / Aus Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 864102 EAN. 3414971786097
Rabattgruppe : 26
3,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung Kennzeichen 0 und 1
Abtastbares Symbol/barrierefrei Nein
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Breite 50.6 mm
Höhe 50.1 mm
Tiefe 8.9 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03001EN-00.pdf pdf (0.33 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)