Niloe Step Sc/Apc Fibre Optic Farbe: Ultraweiß
VDI
Legrand
Niloe Step Sc/Apc Fibre Optic Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 864144
EAN.
3414971124424
Rabattgruppe : 26
52,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screw |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | White |
Centre plate | Yes |
With label space | Yes |
Outlet direction | Angled |
Dust protection cap | Shutter |
---|---|
Device width | 76 mm |
Gerätetiefe | 32.3 mm |
Device height | 76 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION