![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864679-WEB-R.jpg)
Niloe Step Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Sand
Niloe
Legrand
Niloe Step Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Sand
Best.-Nr. 864679
EAN.
3414971128026
Rabattgruppe : 26
9,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 7044 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 41.1 mm |
---|---|
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |