Niloe Step Lautsprecherauslass mit Feder 2-fach Farbe: Schwarz
Niloe
Legrand
Niloe Step Lautsprecherauslass mit Feder 2-fach Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 864549
EAN.
3414971126701
Rabattgruppe : 26
25,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Category | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Connection type | Screw |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
---|---|
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 46.3 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |