Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864080-WEB-R.jpg)
Niloe Step Kabelauslass, ohne Klemmen
Niloe
Legrand
Niloe Step Kabelauslass, ohne Klemmen
Best.-Nr. 864080
EAN.
3414971123632
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/24-03-2024/02-15/LG-864078-WEB-R.jpg?itok=1Irq3NAM)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Niloe
Neu
Best.-Nr.864078
Niloe Step Kabelauslass, ohne Klemmen
9,81 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Device width | 75.8 mm |
---|---|
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 54.3 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |