![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864050-WEB-R.jpg)
Niloe Step Einsatz Tv Dose 1,5 Db F-Type
Niloe
Legrand
Niloe Step Einsatz Tv Dose 1,5 Db F-Type
Best.-Nr. 864050
EAN.
3414971123304
Rabattgruppe : 26
10,75 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 46.2 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30.9 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION