![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864045-WEB-R.jpg)
Niloe Step Einsatz Datendose 2XRJ45 Kat6 Utp
Datendosen
Legrand
Niloe Step Einsatz Datendose 2XRJ45 Kat6 Utp
Best.-Nr. 864045
EAN.
3414971785953
Rabattgruppe : 26
33,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element |
Type of connector | 2x RJ45 8(8) |
Category | 6 |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7037 |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | Clamp |
Outlet direction | Bottom |
---|---|
With dust cover | Yes |
With terminal resistor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Entry membrane gland type | Rigid to cut |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION