![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Niloe Step Bewegungsmelder Standard 3-Leiter IP44 Farbe: Ultraweiß
Niloe
Legrand
Niloe Step Bewegungsmelder Standard 3-Leiter IP44 Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 864166
EAN.
3414971786271
Rabattgruppe : 26
138,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Sensortyp | sonstige |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Ja |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7037 |
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Spannungsart | AC |
---|---|
Nennspannung | 230-230 V |
Ausschaltverzögerung | 0 s |
Einschaltverzögerung | 0 s |
Max. Schaltleistung | 1000 W |
Geeignet für C-Last | Ja |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 75.8 mm |
Höhe | 75.8 mm |
Tiefe | 52 mm |
Einbautiefe | 32 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION