![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864681-WEB-R.jpg)
Niloe Step Ap-Gehäuse 1Fach Sand
Niloe
Legrand
Niloe Step Ap-Gehäuse 1Fach Sand
Best.-Nr. 864681
EAN.
3414971128088
Rabattgruppe : 26
10,70 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7044 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 86.8 mm |
Height | 86.8 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 86.8 mm |
Device height | 86.8 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |