![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864181-WEB-R.jpg)
Niloe Step Ap-Gehäuse 1Fach Farbe: Ultraweiß
Niloe
Legrand
Niloe Step Ap-Gehäuse 1Fach Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 864181
EAN.
3414971124844
Rabattgruppe : 26
9,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 86.8 mm |
Height | 86.8 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 86.8 mm |
Device height | 86.8 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION