Niloe Step Abdeckung Tael/Tod Aluminium
Niloe
Legrand
Niloe Step Abdeckung Tael/Tod Aluminium
Best.-Nr. 864368
EAN.
3414971786547
Rabattgruppe : 26
8,18 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | sonstige |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
---|---|
Transparent | Nein |
Befestigungsart | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 57.4 mm |
Gerätehöhe | 57.4 mm |
Gerätetiefe | 9.9 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |