![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864625-WEB-R.jpg)
Niloe Step Abdeckung Micro-USB Sand
Niloe
Legrand
Niloe Step Abdeckung Micro-USB Sand
Best.-Nr. 864625
EAN.
3414971127524
Rabattgruppe : 26
5,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | USB |
Befestigungsart | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7044 |
---|---|
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 50 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 39.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION