Direkt zum Inhalt
Logo print

Niloe Step 3-Fach Rahmen Sand

Niloe Legrand

Niloe Step 3-Fach Rahmen Sand

Best.-Nr. 864673 EAN. 3414971127951
Rabattgruppe : 26
7,47 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 3
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 7044
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 228 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 10 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02724EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)
Konformitätserklärung