![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864672-WEB-R.jpg)
Niloe Step 2-Fach Rahmen Sand
Niloe
Legrand
Niloe Step 2-Fach Rahmen Sand
Best.-Nr. 864672
EAN.
3414971127920
Rabattgruppe : 26
4,53 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 2 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Farbe | Beige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7044 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 157 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 10 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002006-M2
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-002006-M1
(0.93 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION