![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-664799-WEB-R.jpg)
Niloe Aufputzgehäuse 2-fach Farbe: Ultraweiß
Niloe/Suno
Legrand
Niloe Aufputzgehäuse 2-fach Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 664799
EAN.
3245066647999
Rabattgruppe : 26
21,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
---|---|
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Einheiten | 2 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | rechteckig |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Schlagfest | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Width | 159.5 mm |
Höhe | 88.5 mm |
Tiefe | 40 mm |
Device width | 159.5 mm |
Device height | 88.5 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
15 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705601
(1.36 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705448/A1
(0.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-677932
(1.81 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
NF-677930
(1.13 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
Konformitätserklärung
NF-677924
(1.38 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_675842/M1
(0.81 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION