Night & Day-Kugelkamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv, Farbe: Weiß
Kameras
Bticino
Night & Day-Kugelkamera IP66 mit 2,8 Weitwinkel-Fixobjektiv, Farbe: Weiß
Best.-Nr. TC2321
EAN.
4010957000073
Rabattgruppe : 52
183,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Wand/Decke |
---|---|
Einsatzgebiet | außen |
Protokoll | Analog |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Farbe | weiß |
Drahtlos | Nein |
Ausführung der Schnittstelle | ohne |
Speicherkapazität | 0 GB |
---|---|
Mit IR-Lampe | Ja |
Schutz gegen Vandalismus | Nein |
Versorgungsspannung | 12-12 V |
Spannungsart | DC |
Durchmesser | 59 mm |
Höhe | 58 mm |