NETZGERÄT AUDIO ANALOG
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
NETZGERÄT AUDIO ANALOG
Best.-Nr. 336000
EAN.
8012199216553
Rabattgruppe : 51
137,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anwendung | sonstige |
---|---|
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Stromart | DC |
Ausgangsspannung | 12 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 90 mm |
Breite | 110 mm |
Tiefe | 63 mm |
---|---|
Installationstechnik | 1+n-System |
Integrierte Türöffnerschaltung | Nein |
Steuerfunktion | Nein |
Auswertefunktion | Nein |
Serviceanzeigen | Nein |
Montageart | Sonstige |
Programmiersperre | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION