![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach RAL 9010 L=2880 m
Unterflursysteme
Legrand
MZ-6 einfach RAL 9010 L=2880 m
Best.-Nr. 8570433
EAN.
8714161274942
Rabattgruppe : 83
830,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Säulenform | rechteckig |
---|---|
Ausführung | einseitig |
Vorverdrahtet | Nein |
Verstellbar | Ja |
Höhenausgleich | 400 mm |
Säulenhöhe | 2880-3280 mm |
Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
Oberteilbreite | 79 mm |
Befestigungsart | spannen |
Ortsveränderlich | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Bodenmontage | Ja |
---|---|
Kabeleinführung | oben |
Durchgehendes Profil | Ja |
Werkstoff der Installationssäule | Aluminium |
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz Säule | beschichtet |
RAL-Nummer der Säule | 9010 |
Werkstoff Oberteil | Aluminium |
Oberfläche Oberteil | beschichtet |
RAL-Nummer Oberteil | 9010 |
Anzahl der Trennwände | 2 |