![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/385107-LEGRAND-1000.jpg)
Mutter mit Erdschraube 39,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Mutter mit Erdschraube 39,5
Best.-Nr. 385107
EAN.
8009561090712
Rabattgruppe : 78
24,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindenennmaß metrisch/PG | 40 |
---|---|
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Schlagfest | Ja |
Farbe | farblos |