![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/385105-LEGRAND-1000.jpg)
Mutter mit Erdschraube 26,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Mutter mit Erdschraube 26,5
Best.-Nr. 385105
EAN.
8009561090699
Rabattgruppe : 78
17,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal thread size metric/PG | 27 |
---|---|
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
---|---|
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |