![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/385103-LEGRAND-1000.jpg)
Mutter mit Erdschraube 15,5
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Mutter mit Erdschraube 15,5
Best.-Nr. 385103
EAN.
8009561090675
Rabattgruppe : 78
11,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal thread size metric/PG | 16 |
---|---|
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
---|---|
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |