![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/385102-LEGRAND-1000.jpg)
Mutter mit Erdschraube 12
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Mutter mit Erdschraube 12
Best.-Nr. 385102
EAN.
8009561090668
Rabattgruppe : 78
11,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal thread size metric/PG | 12 |
---|---|
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
---|---|
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |