Mutter mit Erdschraube 10
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Mutter mit Erdschraube 10
Best.-Nr. 385101
EAN.
8009561090651
Rabattgruppe : 78
10,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindenennmaß metrisch/PG | 10 |
---|---|
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | Yes |
---|---|
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |