Mutter M10 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Mutter M10 V4A
Best.-Nr. CM801624
EAN.
3599078016244
Rabattgruppe : 61
3,09 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Gewindemaß (metrisch) | 10 |
Gewindemaß (imperial) | sonstige |
---|---|
Schlüsselweite | 17 mm |
Höhe | 8 mm |
Halogenfrei | Nein |