Mutter Hm 8 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Mutter Hm 8 V4A
Best.-Nr. CM801614
EAN.
3599078016145
Rabattgruppe : 61
2,01 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Gewindemaß (metrisch) | 8 |
Gewindemaß (imperial) | sonstige |
---|---|
Schlüsselweite | 13 mm |
Höhe | 6.5 mm |
Halogenfrei | Nein |