![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-HM12_P_070808.jpg)
Mutter Hm 8 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Mutter Hm 8 EZ
Best.-Nr. CM801611
EAN.
3599078016114
Rabattgruppe : 61
0,40 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 13 mm |
Height | 6.5 mm |
Halogen free | No |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION