![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-HM12_P_070808.jpg)
Mutter Hm 12 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Mutter Hm 12 V4A
Best.-Nr. CM801634
EAN.
3599078016343
Rabattgruppe : 61
4,60 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 12 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 19 mm |
Height | 10 mm |
Halogen free | No |