![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CU200_R41S_EDF_P_070802.jpg)
Multi-Konsole Cu50 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Multi-Konsole Cu50 GC
Best.-Nr. CM557403
EAN.
3599075574037
Rabattgruppe : 61
20,65 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 107 mm |
---|---|
Width | 46 mm |
Height | 85 mm |
Suitable for cable management system width | 50-50 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 400 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION