![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-MF_P_070827.jpg)
Muffe Mf 12x30 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Muffe Mf 12x30 EZ
Best.-Nr. CM801761
EAN.
3599078017616
Rabattgruppe : 61
7,01 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Durchgehendes Gewinde | Ja |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | M12 |
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll | sonstige |
---|---|
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde |
Form | sonstige |
Höhe | 30 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION