![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-MF_P_070827.jpg)
Muffe Mf 10x30 EZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Muffe Mf 10x30 EZ
Best.-Nr. CM801771
EAN.
3599078017715
Rabattgruppe : 61
5,89 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Through-going thread | Yes |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | M10 |
Size of thread connection 1 (inch) | Other |
---|---|
Threaded connection 1 | Internal thread |
Shape | Other |
Height | 30 mm |
Wrench width | 17 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION