![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079228-LEGRAND.jpg)
MSC JALOUSIE DRUCKTASTER ALU
Mosaic
Legrand
MSC JALOUSIE DRUCKTASTER ALU
Best.-Nr. 079228
EAN.
3245060792282
Rabattgruppe : 29
41,80 €
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
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Taster 1-polig |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | sonstige |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Modulträger |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | sonstige |
Anschlussart | Steckklemme |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
---|---|
Bemessungsstrom | 6 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 2 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 36 mm |
Einbautiefe | 24 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION