![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381230-LEGRAND-1000.jpg)
MS-Verschraubung DELTA 27/PG21
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
MS-Verschraubung DELTA 27/PG21
Best.-Nr. 381230
EAN.
8009561112537
Rabattgruppe : 78
24,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 27 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP67 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG21 |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | sonstige |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |