![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381221-LEGRAND-1000.jpg)
MS-Verschraubung DELTA 10/PEG 9
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
MS-Verschraubung DELTA 10/PEG 9
Best.-Nr. 381221
EAN.
8009561112445
Rabattgruppe : 78
5,93 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 10 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP67 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread connection size | PG9 |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Other |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |