Mosaic Zugentlastung 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Zugentlastung 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 077080
EAN.
3245060770808
Rabattgruppe : 29
76,65 €
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
Ausführung | sonstige |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Ja |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 22.5 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 41.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION