Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077598-WEB-R.jpg)
Mosaic, Wireless Charging mit Smartphone-Halterung und USB. Wireless Charging 1A, USB A 2,4 A Farbe:Aluminium/ Schwarz
Mosaic
Legrand
Mosaic, Wireless Charging mit Smartphone-Halterung und USB. Wireless Charging 1A, USB A 2,4 A Farbe:Aluminium/ Schwarz
Best.-Nr. 077598
EAN.
3414970863225
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Betriebsspannung | 220-250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 2400 mA |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Modulträger |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer | 7015 |
Gerätebreite | 70 mm |
Gerätehöhe | 136 mm |
Gerätetiefe | 88 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabellos | Ja |
Einbautiefe | 33 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION