Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Steckdose F/B Standard, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Schwarz

Mosaic Legrand

Mosaic Steckdose F/B Standard, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 079121L EAN. 3414971579095
Rabattgruppe : 29
9,19 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Schutzkontaktstift
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Schutzkontakt Rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart Steckklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 9017
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Ja
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung weitere Sicherheitsversorgung (rot)
Montageart Modulträger
Befestigungsart Rastbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Schwarz
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP41
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 30 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02904EN-00.pdf pdf (0.15 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-079121L.stp ifc (19.51 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Konformitätserklärung