Mosaic Prise de courant surface 2P+T standard Schuko avec chargeur USB type C et support 2modules Noir Mat
Mosaic™
Legrand
Mosaic Prise de courant surface 2P+T standard Schuko avec chargeur USB type C et support 2modules Noir Mat
Best.-Nr. 079171L
EAN.
3414971637832
Fonction qui permet simultanément de brancher un appareil électrique ou électronique sur la prise de courant et de charger un terminal électronique (mobile, tablette) sur la sortie USB type C.A équiper avec une plaque de finition.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
---|---|
Schutzkontakt | Sonstige |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
Mit Signallampe | Nein |
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 1 |
Anzahl der Einheiten | 2 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
Anzahl der Phasen | 1 |
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Anschlussart | Steckklemme |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Farbe | schwarz |
Metallicfarbe | Nein |
Transparent | Nein |
Abschließbar | Nein |
Auswurfmechanismus | Nein |
Isolierter Einbau | Nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
Mit Orientierungslicht | Nein |
Überspannungsschutz | Nein |
Fehlerstromschutz | Nein |
Mit Feinsicherung | Nein |
Sonderstromversorgung | sonstige |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bemessungsfehlerstrom | 2400 mA |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 74 mm |
Gerätehöhe | 74 mm |
Gerätetiefe | 44.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit WLAN-Repeater | Nein |
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |
Einbautiefe | 31 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
USB Ausgangsleistung | 7.5 W |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Vorverdrahtet | Ja |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Kabelführung | Sonstige |
Abdeckung | sonstige |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION