![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078700-WEB-R.jpg)
Mosaic PA-Dose 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic PA-Dose 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078700
EAN.
3245060787004
Rabattgruppe : 29
37,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antibakterielle Behandlung | Ja |
---|---|
Zusammenstellung | Basiselement |
Ausführung | Steckdose 1-fach |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
---|---|
Transparent | Nein |
Breite | 22.5 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 40 mm |
Einbautiefe | 16 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP41 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION