Mosaic LS 1+N C10A 2-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic LS 1+N C10A 2-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 077521
EAN.
3245060775216
Rabattgruppe : 29
78,60 €
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
Einbautiefe | 40 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | C |
Polzahl (gesamt) | 2 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 230 V |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-50 Hz |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 45 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP21 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -5-40 °C |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 2.5-2.5 mm² |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-8320-M1
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA03.00605
(0.25 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION