![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079280-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Blindabdeckung 2-modulig Farbe: Aluminium
Mosaic
Legrand
Mosaic Blindabdeckung 2-modulig Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 079280
EAN.
3245060792800
Rabattgruppe : 29
8,81 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 45 mm |
---|---|
Bauform der Linse | quadratisch |
Tiefe | 24.5 mm |
Höhe | 45 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | grau |
Breite der Öffnung | 0 mm |
Höhe der Öffnung | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP41 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION