Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic 2xusb-C 2-modulig 3A Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic 2xusb-C 2-modulig 3A Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 077590 EAN. 3414971003323
Rabattgruppe : 29
54,10 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Other
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 2
Operating voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 3000 mA
Output voltage 5-5 V
Power consumption 0.064 W
Connection type Screwed terminal
Mounting method Flush-mounted
Colour White
RAL-number 9003
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 42 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Antimicrobial treatment No
Wireless No
Built-in depth 33 mm
Operating / setting temperature 0-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 100-240 V
Power Delivery No
Supply current 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02540EN-01.pdf pdf (0.1 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details