Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Montagerahmen mit Feldabdeckung, 190 Module (5 Reihen mit je 38 Modulen)

Wand-/Standschränke Legrand

Montagerahmen mit Feldabdeckung, 190 Module (5 Reihen mit je 38 Modulen)

Best.-Nr. 036109
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Height 1000 mm
Width 800 mm
Depth 300 mm
Number of DIN-rails 5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene 38
Type of covering With notch
With N-PE clamp No
With cover No
With mounting plate No

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
04161104_AB.pdf pdf (0.71 Mo)