![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035092-WEB-R.jpg)
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:265 x 174 (Höhe x Breite in mm)
Industrieprodukte
Legrand
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:265 x 174 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 035092
EAN.
3245060350925
Rabattgruppe : 00
12,85 €
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
Höhe | 250 mm |
---|---|
Breite | 142 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Lochung | Nein |
Halogenfrei | Ja |