![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036071-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)
Wand-/Standschränke
Legrand
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)
Best.-Nr. 036071
EAN.
3245060360719
Rabattgruppe : 06
52,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 500 mm |
---|---|
Breite | 500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Lochung | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION